Menu Search

Geribbelde buisplug 130.0 mm 25.0 mm Rood LDPE - PIR

Deze geribbelde buiseindplugafdichtingen sluit de uiteinden van pijpen en buizen af. Het heeft een rechte wand aan de buitendiameter, wat zorgt voor een stevige wrijvingspassing met de binnendiameter. Het is zwart, gemaakt van PE-LD en beschermt tegen verontreinigingen.
Essentra artikelnummer:

20572402

Oud artikelnummer:

20572402

16 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
8 - 79 € 0,8662
80 - 399 € 0,6187
400 + € 0,5568
Standaard verpakking: 80

Bestel in veelvoud van 8

Totale prijs:

€ 6,93

8 x € 0,8662

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 130.0 mm
d1 130.0 mm
H 25.0 mm
Type 2 - 3-wegs hoek
Materiaal LDPE - PIR
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op