20571399
20571399
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 249 | € 1,0103 |
| 250 + | € 0,9093 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 159.5 mm |
|---|---|
| D | 6.28 in |
| d1 | 124.5 mm |
| d1 | 4.902 in |
| d2 | 149.0 mm |
| d2 | 5.866 in |
| H | 59.5 mm |
| H | 2.343 in |
| d3 | 125.0 mm |
| d3 | 4.921 in |
| d4 | 148.5 mm |
| d4 | 5.846 in |
| Type | 4 |
| Materiaal | LDPE |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan