Menu Search

Geribbelde buisplug 273.0 mm LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20749736

Oud artikelnummer:

20749736

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
15 - 74 € 1,7084
75 + € 1,5375
Standaard verpakking: 15

Bestel in veelvoud van 15

Totale prijs:

€ 25,63

15 x € 1,7084

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 272.0 mm
H 40.0 mm
Pijpdiameter 273.0 mm
Nominale buismaat 10"
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op