Menu Search

Geribbelde buisplug 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Zwart

Essentra artikelnummer:

20749880

Oud artikelnummer:

20749880

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 1,3864
150 + € 1,2477
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 41,59

30 x € 1,3864

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 155.5 mm
d2 186.0 mm
D 196.0 mm
H 79.0 mm
Minimale gatdiameter 156.0 mm
Maximale gatdiameter 185.5 mm
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op