Menu Search

Geribbelde buisplug 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Zwart

Essentra artikelnummer:

20749873

Fabrikant artikelnummer:

20749873

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 1,0099
150 + € 0,9089
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 30,30

30 x € 1,0099

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 140.5 mm
d2 168.1 mm
D 179.6 mm
H 79.5 mm
Minimale gatdiameter 140.0 mm
Maximale gatdiameter 167.5 mm
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op