Menu Search

Geribbelde buisplug 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR Zwart

Essentra artikelnummer:

20749866

Oud artikelnummer:

20749866

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,9645
250 + € 0,868
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 48,23

50 x € 0,9645

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 124.5 mm
d2 149.0 mm
D 159.5 mm
H 59.5 mm
Minimale gatdiameter 125.0 mm
Maximale gatdiameter 148.5 mm
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op