Menu Search

Geribbelde buisplug 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Zwart

Essentra artikelnummer:

20749811

Fabrikant artikelnummer:

20749811

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,6301
250 - 1249 € 0,4501
1250 + € 0,405
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 15,75

25 x € 0,6301

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 48.2 mm
d2 71.4 mm
D 74.0 mm
H 54.0 mm
Minimale gatdiameter 48.5 mm
Maximale gatdiameter 71.0 mm
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op