Menu Search

Geribbelde buisplug 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Zwart

Essentra artikelnummer:

20749804

Oud artikelnummer:

20749804

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 299 € 0,4775
300 - 1499 € 0,3411
1500 + € 0,3069
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 14,33

30 x € 0,4775

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 38.0 mm
d2 60.0 mm
D 62.3 mm
H 53.5 mm
Minimale gatdiameter 38.5 mm
Maximale gatdiameter 59.5 mm
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op