20749781
20749781
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 0,3376 |
500 - 2499 | € 0,2412 |
2500 + | € 0,217 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 0.992 in |
---|---|
d1 | 25.2 mm |
d2 | 1.89 in |
d2 | 48.0 mm |
D | 1.654 in |
D | 42.0 mm |
H | 2.055 in |
H | 52.2 mm |
Minimale gatdiameter | 25.5 mm |
Minimale gatdiameter | 1.004 in |
Maximale gatdiameter | 1.654 in |
Maximale gatdiameter | 42.0 mm |
Materiaal | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 98% |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan