Menu Search

Geribbelde buisplug 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR Zwart

Essentra artikelnummer:

20749767

Fabrikant artikelnummer:

20749767

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,1843
2000 - 9999 € 0,1317
10000 + € 0,1185
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 36,86

200 x € 0,1843

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 15.7 mm
d2 29.5 mm
D 27.8 mm
H 31.3 mm
Minimale gatdiameter 16.0 mm
Maximale gatdiameter 29.0 mm
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op