Menu Search

Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Geel

Yellow Non-threaded end cap made from PE, this cap can be used to protect threads on tubes, pipes or rods, during either transit or low temperature paint processes. This Cap has a wide shape, making it ideal for short and thick pipes/ rods.
Essentra artikelnummer:

10087527

Oud artikelnummer:

12960

45 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
15 - 149 € 3,1781
150 + € 1,6171
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 15

Totale prijs:

€ 47,67

15 x € 3,1781

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 110.0 mm
h 34.6 mm
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op