Menu Search

Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

Rode Kappen met Drukbevestiging van LDPE kunnen op uiteenlopende buis- en pijptoepassingen worden gebruikt; de kappen fungeren als bescherming of om delen te maskeren tijdens verven/lakken. Deze korte versie is ideaal voor het afdekken van pijpuiteinden.
Essentra artikelnummer:

10086636

Oud artikelnummer:

12773

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0944
10000 + € 0,0512
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 94,40

1000 x € 0,0944

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 10.2 mm
h 16.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op