Menu Search

Gekruiste rolgeleiderset 1200.0 M10 28.0 Staal

Deze gekruiste rolgeleiderset is een lineair bewegingssysteem dat toepassingen een vloeiende plaatsing en geleiding biedt. Het verdeelt zware lasten en is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte. Het is corrosiebestendig en is bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20174125

Oud artikelnummer:

20174125

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 3.015,171
5 - 9 € 2.713,659
10 - 19 € 2.562,893
20 + € 2.261,381
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3.015,17

1 x € 3.015,171

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 1200.0
Maximale slag 972.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Aantal rollen 40.0
Dyn. load C max. kN 588.0
Static load C0 max. kN 527.0
Gewicht kg 24.70
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op