Menu Search

Gekruiste rolgeleiderset 800.0 M10 28.0 Staal

Deze gekruiste rolgeleiderset is een lineair bewegingssysteem dat toepassingen een vloeiende plaatsing en geleiding biedt. Het verdeelt zware lasten en is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte. Het is corrosiebestendig en is bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20174095

Oud artikelnummer:

20174095

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 1.621,606
5 - 9 € 1.459,447
10 - 19 € 1.378,367
20 + € 1.216,207
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.621,61

1 x € 1.621,606

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 800.0
Maximale slag 640.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Aantal rollen 27.0
Dyn. load C max. kN 397.0
Static load C0 max. kN 356.0
Gewicht kg 17.66
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op