Menu Search

Gekruiste rolgeleiderset 900.0 M8 22.0 Staal

Deze gekruiste rolgeleiderset is een lineair bewegingssysteem dat toepassingen een vloeiende plaatsing en geleiding biedt. Het verdeelt zware lasten en is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte. Het is corrosiebestendig en is bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20174064

Oud artikelnummer:

20174064

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 1.551,93
5 - 9 € 1.396,737
10 - 19 € 1.319,146
20 + € 1.163,953
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.551,93

1 x € 1.551,93

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 900.0
Maximale slag 746.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Aantal rollen 38.0
Dyn. load C max. kN 273.0
Static load C0 max. kN 276.0
Gewicht kg 11.05
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op