Menu Search

Gekruiste rolgeleiderset 800.0 M8 22.0 Staal

Deze gekruiste rolgeleiderset is een lineair bewegingssysteem dat toepassingen een vloeiende plaatsing en geleiding biedt. Het verdeelt zware lasten en is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte. Het is corrosiebestendig en is bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20174057

Oud artikelnummer:

20174057

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 1.317,534
5 - 9 € 1.185,781
10 - 19 € 1.119,909
20 + € 988,156
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.317,53

1 x € 1.317,534

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 800.0
Maximale slag 658.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Aantal rollen 34.0
Dyn. load C max. kN 245.0
Static load C0 max. kN 247.0
Gewicht kg 9.83
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op