Menu Search

Gekruiste rolgeleiderset 500.0 M10 28.0 Staal

Deze gekruiste rolgeleiderset is een lineair bewegingssysteem dat toepassingen een vloeiende plaatsing en geleiding biedt. Het verdeelt zware lasten en is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte. Het is corrosiebestendig en is bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20162429

Oud artikelnummer:

20162429

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 789,684
5 - 9 € 710,716
10 - 19 € 671,231
20 + € 592,263
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 789,68

1 x € 789,684

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 500.0
Maximale slag 400.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Aantal rollen 17.0
Dyn. load C max. kN 250.0
Static load C0 max. kN 224.0
Gewicht kg 10.49
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op