20162399
20162399
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 342,9521 |
| 5 - 9 | € 308,6539 |
| 10 - 19 | € 291,51 |
| 20 + | € 257,2118 |
| l1 | 200.0 |
|---|---|
| Maximale slag | 160.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Aantal rollen | 7.0 |
| Dyn. load C max. kN | 103.0 |
| Static load C0 max. kN | 92.3 |
| Gewicht kg | 4.23 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan