20162337
20162337
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 540,814 |
| 5 - 9 | € 486,734 |
| 10 - 19 | € 459,694 |
| 20 + | € 405,613 |
| l1 | 600.0 |
|---|---|
| Maximale slag | 486.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Aantal rollen | 40.0 |
| Dyn. load C max. kN | 103.0 |
| Static load C0 max. kN | 105.0 |
| Gewicht kg | 2.55 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan