Menu Search

Gekruiste rolgeleiderset 450.0 M6 15.0 Staal

Deze gekruiste rolgeleiderset is een lineair bewegingssysteem dat toepassingen een vloeiende plaatsing en geleiding biedt. Het verdeelt zware lasten en is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte. Het is corrosiebestendig en is bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20162306

Oud artikelnummer:

20162306

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 399,738
5 - 9 € 359,764
10 - 19 € 339,782
20 + € 299,809
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 399,74

1 x € 399,738

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 450.0
Maximale slag 366.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Aantal rollen 30.0
Dyn. load C max. kN 77.1
Static load C0 max. kN 79.0
Gewicht kg 2.59
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op