Menu Search

Gekruiste rolgeleiderset 200.0 M6 15.0 Staal

Deze gekruiste rolgeleiderset is een lineair bewegingssysteem dat toepassingen een vloeiende plaatsing en geleiding biedt. Het verdeelt zware lasten en is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte. Het is corrosiebestendig en is bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20162252

Oud artikelnummer:

20162252

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 161,231
5 - 9 € 145,105
10 - 19 € 137,047
20 + € 120,921
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 161,23

1 x € 161,231

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 200.0
Maximale slag 154.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Aantal rollen 14.0
Dyn. load C max. kN 36.0
Static load C0 max. kN 36.9
Gewicht kg 1.16
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op