20162221
20162221
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 411,743 |
| 5 - 9 | € 370,566 |
| 10 - 19 | € 349,982 |
| 20 + | € 308,805 |
| l1 | 480.0 |
|---|---|
| Maximale slag | 392.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Aantal rollen | 41.0 |
| Dyn. load C max. kN | 50.4 |
| Static load C0 max. kN | 48.0 |
| Gewicht kg | 1.41 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan