20162139
20162139
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 196,2586 |
| 5 - 9 | € 176,6299 |
| 10 - 19 | € 166,8156 |
| 20 + | € 147,1973 |
| l1 | 225.0 |
|---|---|
| Maximale slag | 184.0 |
| w1 | 8.0 |
| d1 | 3.3 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | M4 |
| h1 +0|-0.3 | 18.0 |
| h2 | 8.3 |
| h3 | 3.5 |
| l2 | 25.0 |
| l3 | 12.5 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 3.1 |
| Aantal rollen | 27.0 |
| Dyn. load C max. kN | 17.2 |
| Static load C0 max. kN | 20.6 |
| Gewicht kg | 0.41 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan