20161897
20161897
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 78,958 |
| 5 - 9 | € 71,063 |
| 10 - 19 | € 67,116 |
| 20 + | € 59,221 |
| l1 | 20.0 |
|---|---|
| Maximale slag | 13.0 |
| w1 | 4.0 |
| d1 | 1.65 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | M2 |
| h1 +0|-0.3 | 8.5 |
| h2 | 3.9 |
| h3 | 1.8 |
| l2 | 10.0 |
| l3 | 5.0 |
| l4 | 1.3 |
| w2 | 1.4 |
| Aantal rollen | 5.0 |
| Dyn. load C max. kN | 0.63 |
| Static load C0 max. kN | 0.72 |
| Gewicht kg | 0.01 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan