Menu Search

Gekruiste rolgeleiderset 1100.0 M8 22.0 Staal

Deze gekruiste rolgeleiderset is een lineair bewegingssysteem dat toepassingen een vloeiende plaatsing en geleiding biedt. Het verdeelt zware lasten en is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte. Het is corrosiebestendig en is bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20159337

Oud artikelnummer:

20159337

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 1.920,864
5 - 9 € 1.728,778
10 - 19 € 1.632,734
20 + € 1.440,648
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.920,86

1 x € 1.920,864

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 1100.0
Maximale slag 894.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Aantal rollen 47.0
Dyn. load C max. kN 337.0
Static load C0 max. kN 341.0
Gewicht kg 13.50
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op