Menu Search

Kartelknop 1.000 in M8 Acetaal Zwart

Push pull knoppen van polypropyleen bieden een eenvoudige op-en-neer bediening. Deze gripknoppen zijn ontworpen met een gekartelde handgreep.
Essentra artikelnummer:

10559086

Oud artikelnummer:

KSM8----N6--5A0

1560 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 1,2017
400 - 1199 € 0,5722
1200 + € 0,4855
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 48,07

40 x € 1,2017

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Naafdiameter 15 mm
Naafhoogte 3.6 mm
Knopdiameter 25.4 mm
Hoogte knop 10.4 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 1.1328 GBP
Draadmaat M8
Voltooien Geen afwerking
Materiaal schroefdraad Aluminium
Insteektype Boorgat
Knop kleur Black
Materiaal knop Acetaal
Boutmateriaal Niet van toepassing
Goederencode 3926300090
Kleur Zwart
Schroefdraadmateriaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op