10559000
KSM5----N4--5A0
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 499 | € 0,9682 |
| 500 - 4999 | € 0,461 |
| 5000 + | € 0,4062 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Naafdiameter | 0.421 in |
|---|---|
| Naafdiameter | 10.7 mm |
| Naafhoogte | 2.0 mm |
| Naafhoogte | 0.079 in |
| Knopdiameter | 0.63 in |
| Knopdiameter | 16.0 mm |
| Hoogte knop | 0.252 in |
| Hoogte knop | 6.4 mm |
| Prijs per stuk inclusief BTW | 1.1173 EUR |
| Draadmaat | M5 |
| Voltooien | Geen afwerking |
| Materiaal schroefdraad | Aluminium |
| Insteektype | Boorgat |
| Knop kleur | Black |
| Materiaal knop | Acetaal |
| Boutmateriaal | Niet van toepassing |
| Goederencode | 3926300090 |
| Kleur | Zwart |
| Schroefdraadmateriaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan