Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10558980
KSM4----N3--5A0
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 499 | € 0,9953 |
| 500 - 6999 | € 0,4739 |
| 7000 + | € 0,4176 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Naafdiameter | 0.410 in |
|---|---|
| Naafdiameter | 10.4 mm |
| Naafhoogte | 1.8 mm |
| Naafhoogte | 0.070 in |
| Knopdiameter | 12.7 mm |
| Knopdiameter | 0.500 in |
| Hoogte knop | 0.250 in |
| Hoogte knop | 6.4 mm |
| Prijs per stuk inclusief BTW | 0.9383 GBP |
| Draadmaat | M4 |
| Voltooien | Geen afwerking |
| Materiaal schroefdraad | Aluminium |
| Insteektype | Boorgat |
| Knop kleur | Black |
| Materiaal knop | Acetaal |
| Boutmateriaal | Niet van toepassing |
| Goederencode | 3926300090 |
| Kleur | Zwart |
| Schroefdraadmateriaal | Aluminium |