Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 0,4419 |
500 - 12499 | € 0,2104 |
12500 + | € 0,189 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Naafdiameter | 9.1 mm |
---|---|
Naafdiameter | 0.358 in |
Naafhoogte | 1.5 mm |
Naafhoogte | 0.059 in |
Knopdiameter | 9.7 mm |
Knopdiameter | 0.382 in |
Hoogte knop | 5.8 mm |
Hoogte knop | 0.228 in |
Prijs per stuk inclusief BTW | 0.5348 EUR |
Draadmaat | M3 |
Voltooien | Geen afwerking |
Materiaal schroefdraad | Aluminium |
Insteektype | Boorgat |
Knop kleur | Black |
Materiaal knop | Acetaal |
Boutmateriaal | Niet van toepassing |
Goederencode | 3926300090 |
Kleur | Zwart |
Schroefdraadmateriaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan