Menu Search

Gekartelde schroef M6 20.0 mm Staal

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M6. Matt black and made from steel.
Essentra artikelnummer:

10504079

Oud artikelnummer:

1504960

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 24.0 mm
Kophoogte 5.0 mm
Draadlengte 20.0 mm
Schouderdiameter 24.0 mm
Draadmaat M6
Punttype Brass / Plastic Pivot
Koptype Truss-kop
Kleur Zwart
Voltooien Mat
Massief materiaal Staal
Goederencode 7318159589

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op