Menu Search

Gekartelde schroef met gleuf M4 10.0 mm Nylon 6/6

Deze duimschroef met gleuf en gekartelde kop is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar gemakkelijke toegang en installatie zonder gereedschap vereist is. Kan met de hand of met behulp van een platte schroevendraaier wordt geïnstalleerd.
Essentra artikelnummer:

10056073

Oud artikelnummer:

0330150000VR

32728 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0399
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 39,90

1000 x € 0,0399

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 10.5 mm
Kophoogte 8.1 mm
Draadmaat M4
Spoeddiameter 0.7 mm
Draadlengte 10.0 mm
Koptype Knurled Round Head
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op