Menu Search

Verzonken sluitring 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 in Nylon 6/6 UL94 V-2

Ronde holle ring gebruikt voor het isoleren van metalen schroefkoppen tegen elektrische stromen of andere geleidende materialen. Bestand tegen corrosie, olie en andere chemicaliën. Kan worden gebruikt met de meeste typen schroefkoppen zoals platkop-, cilinderkop- en filisterkopschroeven.
Essentra artikelnummer:

10216972

Oud artikelnummer:

16CW375225

9990 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,119
2500 - 9999 € 0,1071
10000 + € 0,0964
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 59,50

500 x € 0,119

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Vorm onderlegring Rond
Type ring Ring kap
Binnendiameter 9.7 mm
Boorgatdiepte 3.2 mm
Boorgatdiameter 19.1 mm
Hoogte 5.7 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op