Menu Search

Verzonken sluitring 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

Ronde holle ring gebruikt voor het isoleren van metalen schroefkoppen tegen elektrische stromen of andere geleidende materialen. Bestand tegen corrosie, olie en andere chemicaliën. Kan worden gebruikt met de meeste typen schroefkoppen zoals platkop-, cilinderkop- en filisterkopschroeven.
Essentra artikelnummer:

10216934

Oud artikelnummer:

16CW250250

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,3519
2500 - 9999 € 0,3167
10000 + € 0,285
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 175,95

500 x € 0,3519

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Vorm onderlegring Rond
Type ring Ring kap
Binnendiameter 6.6 mm
Boorgatdiepte 3.8 mm
Boorgatdiameter 12.7 mm
Hoogte 5.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op