Menu Search

Verzonken sluitring 6.6 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

Ronde holle ring gebruikt voor het isoleren van metalen schroefkoppen tegen elektrische stromen of andere geleidende materialen. Bestand tegen corrosie, olie en andere chemicaliën. Kan worden gebruikt met de meeste typen schroefkoppen zoals platkop-, cilinderkop- en filisterkopschroeven.
Essentra artikelnummer:

10216927

Oud artikelnummer:

16CW250042

838 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0873
5000 - 19999 € 0,0786
20000 + € 0,0707
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 87,30

1000 x € 0,0873

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Vorm onderlegring Rond
Type ring Ring kap
Binnendiameter 6.6 mm
Boorgatdiepte 16.5 mm
Boorgatdiameter 11.8 mm
Hoogte 20.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op