Menu Search

Verzonken sluitring 4.9 mm 11.9 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6 UL94 V-2

Ronde holle ring gebruikt voor het isoleren van metalen schroefkoppen tegen elektrische stromen of andere geleidende materialen. Bestand tegen corrosie, olie en andere chemicaliën. Kan worden gebruikt met de meeste typen schroefkoppen zoals platkop-, cilinderkop- en filisterkopschroeven.
Essentra artikelnummer:

10216903

Oud artikelnummer:

16CW010040

11931 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,049
5000 - 19999 € 0,0441
20000 + € 0,0397
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 49,00

1000 x € 0,049

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Vorm onderlegring Rond
Type ring Ring kap
Binnendiameter 4.9 mm
Boorgatdiepte 4.8 mm
Boorgatdiameter 10.4 mm
Hoogte 5.9 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op