Menu Search

Geharde schacht 20.0 1700.0 0.9 RVS

Ø20 geharde roestvrije schacht biedt een hoge sterkte en duurzaamheid, en is geschikt voor veeleisende toepassingen die bestand moeten zijn tegen corrosie, slijtage en harde omstandigheden. Het biedt een vloeiende en nauwkeurige rotatiebeweging wanneer gebruikt met een lineaire kogelbus. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20300555

Oud artikelnummer:

20300555

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 178,5811
10 + € 160,7273
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 178,58

1 x € 178,5811

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 20.0
l1 1700.0
Depth of hardness min 0.9
Materiaal RVS
Goederencode 7222202900

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op