Menu Search

Geharde holle schacht 12.0 2350.0 0.4 Staal

12Ø geharde holle schacht ontworpen voor lineaire kogelbussen, biedt een vloeiende en precieze rotatiebeweging. Zijn hol ontwerp maakt het perfect voor gebruik wanneer gewichtsreductie nodig is, voor meer efficiëntie, een lager energieverbruik en een hogere manoeuvreerbaarheid. Gemaakt van koolstofstaal.
Essentra artikelnummer:

20286415

Oud artikelnummer:

20286415

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 102,9162
10 - 19 € 92,63
20 - 39 € 87,4818
40 - 49 € 77,1843
50 - 99 € 72,0464
100 + € 61,7499
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 102,92

1 x € 102,9162

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 12.0
l1 2350.0
Depth of hardness min 0.4
Materiaal Staal
Goederencode 7304318099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op