Menu Search

Geharde holle schacht 12.0 2100.0 0.4 Staal

12Ø geharde holle schacht ontworpen voor lineaire kogelbussen, biedt een vloeiende en precieze rotatiebeweging. Zijn hol ontwerp maakt het perfect voor gebruik wanneer gewichtsreductie nodig is, voor meer efficiëntie, een lager energieverbruik en een hogere manoeuvreerbaarheid. Gemaakt van koolstofstaal.
Essentra artikelnummer:

20286361

Oud artikelnummer:

20286361

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 91,596
10 - 19 € 82,436
20 - 39 € 77,857
40 - 49 € 68,697
50 - 99 € 64,117
100 + € 54,958
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 91,60

1 x € 91,596

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 12.0
l1 2100.0
Depth of hardness min 0.4
Materiaal Staal
Goederencode 7304318099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op