20156251
20156251
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 80,3721 |
| 10 - 19 | € 72,3404 |
| 20 - 49 | € 68,3137 |
| 50 - 99 | € 64,2973 |
| 100 + | € 56,2655 |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| d3 tol. h4 | 62.0 |
| d4 | 5.5 |
| d5 | 9.5 |
| d6 | 51.0 |
| l3 | 5.4 |
| Aantal kogelcircuits | 6.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Gewicht g | 335.0 |
| Materiaal | RVS |
| Type | Circular Flange |
| Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan