Menu Search

Drager met flens 25.0 96.0 70.0 Aluminium;RVS

Deze aluminium drager met flens zorgt voor een vloeiende verplaatsing met weinig frictie in lineaire bewegingssystemen. Gemaakt van aluminium, wat corrosiebestendig en lichtgewicht is, en gebruikt voor zware toepassingen.
Essentra artikelnummer:

20159108

Oud artikelnummer:

20159108

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 77,321
5 - 9 € 73,4516
10 - 19 € 69,5925
20 + € 65,7242
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 77,32

1 x € 77,321

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railmaat 25.0
l1 96.0
w1 70.0
h1 ±003 36.0
d1 6.7
d2 M8
h2 29.9
h3 17.0
h4 9.3
l2 58.0
l3 45.0
l4 3.0
w2 57.0
w3 23.0
w4 ±005 23.5
Dynamisch moment Mx Nm 165.0
Dynamisch moment My & z Nm 147.0
Statisch moment Mx Nm 66.0
Statisch moment My & z Nm 59.0
Massief materiaal Aluminium blok, roestvrije kogel en schuifregelaar

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op