20159092
20159092
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 70,921 |
| 5 - 9 | € 67,371 |
| 10 - 19 | € 63,832 |
| 20 + | € 60,282 |
| Railmaat | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 85.9 |
| w1 | 63.0 |
| h1 ±003 | 30.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | M6 |
| h2 | 24.7 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 8.0 |
| l2 | 51.5 |
| l3 | 40.0 |
| l4 | 2.8 |
| w2 | 53.0 |
| w3 | 20.0 |
| w4 ±005 | 21.5 |
| Dynamisch moment Mx Nm | 101.00 |
| Dynamisch moment My & z Nm | 89.0 |
| Statisch moment Mx Nm | 40.0 |
| Statisch moment My & z Nm | 35.0 |
| Massief materiaal | Aluminium blok, roestvrije kogel en schuifregelaar |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan