Menu Search

Onverliesbare schroef Zeskantaandrijving M6 25.0 RVS 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20758967

Oud artikelnummer:

20758967

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 6,7128
100 - 199 € 6,0446
200 - 499 € 5,3662
500 + € 4,698
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,71

1 x € 6,7128

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
d6 12.0
H1 max 6.0
l2 025 7.5
w1 1.6
A/F 5.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op