Menu Search

Onverliesbare schroef Zeskantaandrijving M5 28.0 RVS 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20758882

Oud artikelnummer:

20758882

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 6,5381
100 - 199 € 5,8802
200 - 499 € 5,2325
500 + € 4,5746
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,54

1 x € 6,5381

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
d2 a012 37
d3 max 8.5
d4 min 5.5
d6 10.0
H1 max 5.0
l2 025 7.5
w1 1.5
A/F 4.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op