Menu Search

Onverliesbare schroef M2.5 5.0 RVS 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20758653

Oud artikelnummer:

20758653

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,41
100 - 199 € 4,87
200 - 499 € 4,33
500 + € 3,79
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,41

1 x € 5,41

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2.5
d2 a012 1.8
d3 max 4.5
d4 min 2.8
d6 5.0
H1 max 2.5
l2 025 3.0
w1 1.0
A/F 2.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op