Menu Search

Gasveer 300.0 mm 10.0 mm 550.0 N Staal

Deze gasveer met vaste kracht is gemaakt van een stalen staaf en buis gemaakt van koolstofstaal met epoxy poedercoating. Het wordt ook wel gasveer genoemd vanwege de Norogen-gaslading. Het is een op zichzelf staande unit, onderhoudsvrij met een kleine krachtsverandering voor een betere bescherming van scharnieren en bevestigingen met een gedempte eindslag. Geschikt voor gebruik op toepassingen zoals toegangspanelen, deksels, motorkappen en luikdeksels. Bestel de bevestigingen afzonderlijk voor uw toepassing.
Essentra artikelnummer:

10305584

Oud artikelnummer:

551947

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 145,176
10 + € 73,281
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 145,18

1 x € 145,176

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Stangdiameter 10.0 mm
Buisdameter 23.0 mm
Lengte van slag 300.0 mm
Buislengte 345.0 mm
Maximale kracht 550.0 N
Draadmaat M8
Voltooien Genitreerd
Stangmateriaal Staal
Massief materiaal Staal
Schroefdraadlengte 12.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op