Menu Search

Gasveer 150.0 mm 8.0 mm 300.0 N Staal

Deze gasveer met vaste kracht is gemaakt van een stalen staaf en buis gemaakt van koolstofstaal met epoxy poedercoating. Het wordt ook wel gasveer genoemd vanwege de Norogen-gaslading. Het is een op zichzelf staande unit, onderhoudsvrij met een kleine krachtsverandering voor een betere bescherming van scharnieren en bevestigingen met een gedempte eindslag. Geschikt voor gebruik op toepassingen zoals toegangspanelen, deksels, motorkappen en luikdeksels. Bestel de bevestigingen afzonderlijk voor uw toepassing.
Essentra artikelnummer:

10305102

Oud artikelnummer:

551896

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 109,986
10 + € 55,515
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 109,99

1 x € 109,986

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Stangdiameter 8.0 mm
Buisdameter 18.0 mm
Lengte van slag 150.0 mm
Buislengte 195.0 mm
Maximale kracht 300.0 N
Draadmaat M6
Voltooien Genitreerd
Stangmateriaal Staal
Massief materiaal Staal
Schroefdraadlengte 10.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op