10203217
1253256
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 480.0 mm |
| Uitgestrekte lengte | 18.898 in |
| Lengte van slag | 200.0 mm |
| Lengte van slag | 7.874 in |
| Stangdiameter | 0.551 in |
| Stangdiameter | 14.0 mm |
| Draadmaat | M10 x 1.5 |
| Kleur | Zwart |
| Buislengte | 11.024 in |
| Buislengte | 280.0 mm |
| Accessoires inbegrepen | 4 x G6-kogelgewrichten van roestvrij staal (geplaatst) |
| Maximale kracht | 2500.0 N |
| Maximale kracht | 2500.0 N |
| Stangmateriaal | RVS 316 |
| Buisdameter | 28.0 mm |
| Buisdameter | 1.102 in |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan