Menu Search

Verstelbare gasveer 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

Deze gasveer met vaste kracht is gemaakt van 316L rvs, dit zowel voor de stang als de buis. Het biedt een hoge corrosiebestendigheid voor externe toepassingen door middel van een speciale oppervlakteafwerking en werd onderhevig gesteld aan een zoutneveltest van 1000 uur. Het wordt ook wel gasveer genoemd vanwege de Norogen-gaslading. Het is een op zichzelf staande unit, onderhoudsvrij met een kleine krachtsverandering voor een betere bescherming van scharnieren en bevestigingen met een gedempte eindslag. Geschikt voor gebruik op toepassingen zoals toegangspanelen, deksels, motorkappen en luikdeksels. Dit onderdeelnummer bevat 2 gasveren met polyamide kogelscharnieren, 4 polyamide ogen, 1 inbussleutel en een gebruiksaanwijzing.
Essentra artikelnummer:

10203200

Oud artikelnummer:

1253255

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Verstelbare kracht
Uitgestrekte lengte 645.0 mm
Lengte van slag 300.0 mm
Stangdiameter 10.0 mm
Draadmaat M8 x 1.25
Kleur Zwart
Buislengte 345.0 mm
Accessoires inbegrepen 4 x G5-kogelgewrichten van roestvrij staal (geplaatst); 4 x J2-ogen van roestvrij staal (vlak)
Maximale kracht 1200.0 N
Afwerking body Epoxy poedercoating
Stangmateriaal Staal
Buisdameter 23.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op