10203170
1253252
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 380,202 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
---|---|
Uitgestrekte lengte | 245.0 mm |
Uitgestrekte lengte | 9.646 in |
Lengte van slag | 3.937 in |
Lengte van slag | 100.0 mm |
Stangdiameter | 0.394 in |
Stangdiameter | 10.0 mm |
Draadmaat | M8 X 1.25 |
Kleur | Zwart |
Buislengte | 145.0 mm |
Buislengte | 5.709 in |
Accessoires inbegrepen | 4 x G5-kogelgewrichten van roestvrij staal (geplaatst); 4 x J2-ogen van roestvrij staal (vlak) |
Maximale kracht | 1200.0 N |
Maximale kracht | 1200.0 N |
Stangmateriaal | RVS 316 |
Buisdameter | 0.906 in |
Buisdameter | 23.0 mm |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan