Menu Search

Verstelbare gasveer 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

Deze gasveer met vaste kracht is gemaakt van 316L rvs, dit zowel voor de stang als de buis. Het biedt een hoge corrosiebestendigheid voor externe toepassingen door middel van een speciale oppervlakteafwerking en werd onderhevig gesteld aan een zoutneveltest van 1000 uur. Het wordt ook wel gasveer genoemd vanwege de Norogen-gaslading. Het is een op zichzelf staande unit, onderhoudsvrij met een kleine krachtsverandering voor een betere bescherming van scharnieren en bevestigingen met een gedempte eindslag. Geschikt voor gebruik op toepassingen zoals toegangspanelen, deksels, motorkappen en luikdeksels. Dit onderdeelnummer bevat 2 gasveren met polyamide kogelscharnieren, 4 polyamide ogen, 1 inbussleutel en een gebruiksaanwijzing.
Essentra artikelnummer:

10203149

Oud artikelnummer:

1253249

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 248,6907
10 + € 208,5822
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 248,69

1 x € 248,6907

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Verstelbare kracht
Uitgestrekte lengte 364.0 mm
Lengte van slag 150.0 mm
Stangdiameter 8.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Zwart
Buislengte 214.0 mm
Accessoires inbegrepen 4 x kogelgewrichten van PE nylon met pen van roestvrij staal (paplaatst); 4 x E2-ogen van nylon
Maximale kracht 650.0 N
Stangmateriaal 316L RVS
Buisdameter 18.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op